HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E blauw 1 x AWG 20/7 Artikelnr. 25203
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25203
Artikel omschrijving
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E blauw 1 x AWG 20/7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
1,47
Cu factor per km
5,6
$Ag_Zahl_per_km
0.12
Gewicht kg/km (ongeveer)
6,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
500
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892235504
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible