HELUFLON®-FEP-6Y MULTI verzilverd zwart 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 25959
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25959
Artikel omschrijving
HELUFLON®-FEP-6Y MULTI verzilverd zwart 4 G 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
3,9
Cu factor per km
19,6
$Ag_Zahl_per_km
0.68
Gewicht kg/km (ongeveer)
44,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892156762
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible