HELUFLON®-FEP-6Y MULTI vertind zwart 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 24560
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
24560
Artikel omschrijving
HELUFLON®-FEP-6Y MULTI vertind zwart 5 G 0,75 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,7
Cu factor per km
36,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
69,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892156243
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible