HELUFLON®-FEP-6Y MULTI vertind zwart 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 24553
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
24553
Artikel omschrijving
HELUFLON®-FEP-6Y MULTI vertind zwart 3 G 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
3,5
Cu factor per km
14,7
Gewicht kg/km (ongeveer)
32,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Silberbasis_in_EUR_1_000g
3
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892156175
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible