HELUFAST M25 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm
Artikelnr. 903138
Itemdetails HELUFAST M25 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm
- Artikelnr.
- 903138
- Artikel omschrijving
- HELUFAST M25 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 11,0 - 16,0
- Sleutelmaat mm
- 28
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892361432
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens HELUFAST M25 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm
Draadloze PA-kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details HELUFAST M25 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6, V2 volgens UL 94
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- eng nebeneinander montierbar
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
-
- keine Kontermutter notwendig
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- W - Wanddikte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor eenvoudige en snelle installatie.