HELUFAST M25 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm

HELUFAST M25 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903123
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
903123
Artikel omschrijving
HELUFAST M25 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm
Type draad
metrisch
Maat
M25
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
11,0 - 16,0
Sleutelmaat mm
28
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892361166
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Draadloze PA-kabelwartel
Temperatuurbereik -25°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6, V2 volgens UL 94
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • eng nebeneinander montierbar
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken
      • keine Kontermutter notwendig

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • W - Wanddikte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor eenvoudige en snelle installatie.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible