Inzetstukken HELUFAST M50 x 1,5 Artikelnr. 980016
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
980016
Artikel omschrijving
Inzetstukken HELUFAST M50 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892389573
Douanetariefnummer
84661020

Technische gegevens

Inzetstukken

Details

Toepassing

      • Voor de nieuwe, schroefloze kunststof kabelwartel. In combinatie met de juiste insert kunnen de tangen worden gebruikt voor alle HELUFAST-wartels. De metalen tanginvoeging kan eenvoudig met de hand worden vervangen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible