HELUEVENT® LOAD CABLE TPU zwart 7 G 6 mm² Artikelnr. 400235
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
400235
Artikel omschrijving
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU zwart 7 G 6 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
21,3
Cu factor per km
403,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
798,3
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892305283
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible