HELUEVENT® LOAD CABLE TPU zwart 7 G 4 mm²
Artikelnr. 400234
Itemdetails HELUEVENT® LOAD CABLE TPU zwart 7 G 4 mm²
- Artikelnr.
- 400234
- Artikel omschrijving
- HELUEVENT® LOAD CABLE TPU zwart 7 G 4 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,8
- Cu-gewicht kg/km
- 269,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 502,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892305276
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUEVENT® LOAD CABLE TPU zwart 7 G 4 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUEVENT® LOAD CABLE TPU zwart 7 G 4 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling