HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D zwart 25 x 0,34 mm² Artikelnr. 25496
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig
  • Torsiebestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • PUR robotkabel
  • EMC-voorkeur type
  • Temperatuurbereik tot +90°C

Itemdetails

Artikelnr.
25496
Artikel omschrijving
HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D zwart 25 x 0,34 mm²
AWG (ongeveer)
22
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12
Cu factor per km
158,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
305,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892146510
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR robotkabel in overeenstemming met DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Piekbedrijfsspanning 350 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.500 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 100 pF/m
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming bij 800 Hz, ongeveer 120 pF/m
Inductantie ongeveer 0,69 mH/km
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig
      • Draadstructuur:
      • 0,14 mm²: ongeveer18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ongeveer19 x 0,13 mm
      • 0,34 mm²: ongeveer19 x 0,15 mm
      • Aderisolatie : PP
      • Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Stranding:
      • 10 kern(en): aders in één laag samengeslagen met een optimaal afgestemde leglengte
      • 12 - 25 kern(en): Aders samengeslagen in bundels met optimaal afgestemde slaglengte; bundels gestrand rond een trek kern
      • Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
      • PTFE- und Vliesbewicklung
      • Afscherming: spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 90%
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • gladde, hoogwaardige kernisolatie voor gemakkelijk glijden en geoptimaliseerde kernbundels zorgen voor een lange levensduur bij toepassingen die gecombineerde buig- en torsiebewegingen vereisen
      • voor gebruik buitenshuis
      • torsiebestendig
      • Torsie parameters
      • Torsiespanning tot +/- 180 °/m: 5 Mio. Cycli (min.)

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Deze robotkabel is speciaal ontworpen voor torsie- en buigbelastingen in robots en handlingtools. Om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en volledig ronde contactverbinding van het D-scherm aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible