HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D zwart 12 x 0,25 mm²
Artikelnr. 25491
- PUR robotkabel
- EMC-voorkeur type
- Temperatuurbereik tot +90°C
Itemdetails HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D zwart 12 x 0,25 mm²
- Artikelnr.
- 25491
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D zwart 12 x 0,25 mm²
- AWG (ongeveer)
- 24
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,3
- Cu factor per km
- 59,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 126,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892146466
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D zwart 12 x 0,25 mm²
PUR robotkabel in overeenstemming met DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Piekbedrijfsspanning | 350 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 100 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 120 pF/m |
Inductantie | ongeveer 0,69 mH/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D zwart 12 x 0,25 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer19 x 0,13 mm
- 0,34 mm²: ongeveer19 x 0,15 mm
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Stranding:
- 10 kern(en): aders in één laag samengeslagen met een optimaal afgestemde leglengte
- 12 - 25 kern(en): Aders samengeslagen in bundels met optimaal afgestemde slaglengte; bundels gestrand rond een trek kern
-
- Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
-
- PTFE- und Vliesbewicklung
-
- Afscherming: spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 90%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- gladde, hoogwaardige kernisolatie voor gemakkelijk glijden en geoptimaliseerde kernbundels zorgen voor een lange levensduur bij toepassingen die gecombineerde buig- en torsiebewegingen vereisen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- torsiebestendig
-
- Torsie parameters
- Torsiespanning tot +/- 180 °/m: 5 Mio. Cycli (min.)
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Deze robotkabel is speciaal ontworpen voor torsie- en buigbelastingen in robots en handlingtools. Om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en volledig ronde contactverbinding van het D-scherm aan.