HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 24 AWG Artikelnr. 18024380
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • PVC datakabel
  • UL Style 2919
  • 30 V
  • 80°C
  • met afvoerdraad

Itemdetails

Artikelnr.
18024380
Artikel omschrijving
HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 24 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,8 - 7,4
Cu factor per km
19,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
55,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892522062
Douanetariefnummer
85444993

Technische gegevens

PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2919
Temperatuurbereik vast -30°C tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 30 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.000 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 43 pF/m
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming bij 800 Hz, ongeveer 72 pF/m
Karakteristieke impedantie 100 Ohm,
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,70 mH/km
Minimale buigradius vast 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit-blauw / blauw-wit
      • Nr. 2: wit-oranje / oranje-wit
      • Nr. 3: wit-groen / groen-wit
      • Nr. 4: wit-bruin / bruin-wit
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • Afvoerdraad, vertind koper
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • lage capaciteit

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Toepassing

      • UL-goedgekeurde datakabel voor toepassingen in industriële automatisering en procesbesturing; voor vaste installatie in droge of vochtige omgevingen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible