HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
Artikelnr. 18024379
- PVC datakabel
- UL Style 2919
- 30 V
- 80°C
- met afvoerdraad
Itemdetails HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
- Artikelnr.
- 18024379
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,0 - 6,6
- Cu factor per km
- 10,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 44,9
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892522055
- Douanetariefnummer
- 85444993
Technische gegevens HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2919 | |
Temperatuurbereik | vast -30°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 30 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 43 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 72 pF/m |
Karakteristieke impedantie | 100 Ohm, (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,70 mH/km |
Minimale buigradius | vast 15x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 24 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
-
- Aderisolatie : Schuim PE
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
- Nr. 1: wit-blauw / blauw-wit
- Nr. 2: wit-oranje / oranje-wit
- Nr. 3: wit-groen / groen-wit
- Nr. 4: wit-bruin / bruin-wit
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- lage capaciteit
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Toepassing
-
- UL-goedgekeurde datakabel voor toepassingen in industriële automatisering en procesbesturing; voor vaste installatie in droge of vochtige omgevingen.