HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Artikelnr. 11000620
- PVC datakabel
- UL stijl 2464
- 300 V
- 80°C
- met afvoerdraad
Itemdetails HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
- Artikelnr.
- 11000620
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,1 - 6,5
- Cu factor per km
- 28,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 64,7
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892518171
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464 | |
Temperatuurbereik | vast -30°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 200 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 370 pF/m |
Karakteristieke impedantie | 45 Ohm, (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,65 mH/km |
Minimale buigradius | vast 15x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
-
- Aderisolatie : halfhard PVC
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd,
- paren: Nr. 1: zwart / wit
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Toepassing
-
- UL-approved data cable for use in industrial automation and process control applications; for fixed installation in dry or damp environments.