HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 18 AWG Artikelnr. 18024751
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • PVC datakabel
  • UL Style 2095
  • 300 V
  • 80°C
  • met afvoerdraad

Itemdetails

Artikelnr.
18024751
Artikel omschrijving
HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 18 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,0 - 6,4
Cu factor per km
28,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
50,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892522093
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2095
Temperatuurbereik vast -20°C tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.000 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 79 pF/m
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming bij 800 Hz, ongeveer 158 pF/m
Karakteristieke impedantie 100 Ohm,
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,65 mH/km
Minimale buigradius vast 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie: zwart, rood, Natuurlijk
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • Afvoerdraad, vertind koper
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Toepassing

      • UL-goedgekeurde datakabel voor gebruik als signaal- en meetkabel; voor vaste installatie in droge of vochtige omgevingen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible