HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY grijs 2 x 2 x 18 AWG Artikelnr. 18024872
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UL-stijl 2094
  • 300 V
  • 60°C

Itemdetails

Artikelnr.
18024872
Artikel omschrijving
HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY grijs 2 x 2 x 18 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,8
Cu-gewicht kg/km
38,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
82,3
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892535734
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) stijl 2094
Temperatuurbereik vast -20°C tot +60°C
Piekbedrijfsspanning 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.000 V
Minimale buigradius vast 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • Afvoerdraad, vertind koper
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Toepassing

      • UL-goedgekeurde datakabel voor gebruik als signaal- en meetkabel; voor vaste installatie in droge of vochtige omgevingen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible