HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
Artikelnr. 18024862
Itemdetails HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
- Artikelnr.
- 18024862
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,5
- Cu-gewicht kg/km
- 30,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 57,9
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- EAN/GTIN
- 100, 500, 1000
- Douanetariefnummer
- ja
- 4060892535550
- 85444993
Technische gegevens HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20276 | |
Temperatuurbereik | vast -20°C tot +60°C |
Piekbedrijfsspanning | 30 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 115 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 203 pF/m |
Karakteristieke impedantie | 45 Ohm, (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,55 mH/km |
Minimale buigradius | vast 15x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
- Nr. 1: zwart / rood
- Nr. 2: groen / wit
- Nr. 3: geel / blauw
- Nr. 4: pink / grijs
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
-
- Paren getwijnd met optimale slaglengtes
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Toepassing
-
- UL-goedgekeurde datakabel voor het bedraden van gegevensverwerkingssystemen; voor vaste installatie in droge of vochtige omgevingen.