HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC grijs 4 x 2,5 mm² Artikelnr. 17001205
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
17001205
Artikel omschrijving
HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC grijs 4 x 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,2
Cu-gewicht kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
178,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892536762
Douanetariefnummer
85444993

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible