HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER + FE PVC grijs 3 x 1,5 mm² Artikelnr. 17001201
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
17001201
Artikel omschrijving
HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER + FE PVC grijs 3 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,8
Cu factor per km
43,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
90,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892536700
Douanetariefnummer
85444993

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible