PA gegolfde buizen HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 20
Artikelnr. 11020611
Itemdetails PA gegolfde buizen HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 20
- Artikelnr.
- 11020611
- Artikel omschrijving
- PA gegolfde buizen HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 25,7
- Type
- 2PDSM-20B.50
- Kleur
- zwart
- handelsmaat mm
- 20,0
- Buigradius mm
- 45,0
- Binnen-Ø mm
- 20,2
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892542282
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens PA gegolfde buizen HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 20
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +110°C |
Details PA gegolfde buizen HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 20
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: weerbestendig
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
Notities
-
- Inzet bij voorkeur buitenshuis.
- Vulgraad max. 70%
- Geschikte schroeven en bevestigingen op aanvraag.
Toepassing
-
- Deelbare kabelbeschermingsbuis maakt achteraf montage mogelijk, zelfs bij reeds geconfectioneerde kabelbundels met connectoren.
- Het heeft uitstekende mechanische eigenschappen en voldoet aan de hoogste brandveiligheidseisen.