PA gegolfde buizen HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 14 Artikelnr. 11020609
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
11020609
Artikel omschrijving
PA gegolfde buizen HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
18,7
Type
2PDSM-14B.50
Kleur
zwart
handelsmaat mm
14,0
Buigradius mm
30,0
Binnen-Ø mm
13,2
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892542268
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PA gegolfde buizen
Temperatuurbereik -50°C tot +110°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: weerbestendig
      • zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte

Notities

      • Inzet bij voorkeur buitenshuis.
      • Vulgraad max. 70%
      • Geschikte schroeven en bevestigingen op aanvraag.

Toepassing

      • Deelbare kabelbeschermingsbuis maakt achteraf montage mogelijk, zelfs bij reeds geconfectioneerde kabelbundels met connectoren.
      • Het heeft uitstekende mechanische eigenschappen en voldoet aan de hoogste brandveiligheidseisen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible