PE gegolfde buizen PE-B 28,2 (50) zwart Artikelnr. 93786
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
93786
Artikel omschrijving
PE gegolfde buizen PE-B 28,2 (50) zwart
Buiten-Ø mm (ongeveer)
28,2
Kleur
zwart
Binnen-Ø mm
21,7
Nominale maat mm
21,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892379079
Douanetariefnummer
39173300

Technische gegevens

PE gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +70°C
korte termijn tot +90°C
Capaciteit/ 100mm ongeveer 125 N (NW: 17)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (PE)
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: basissen

Notities

      • Voor fijne of grove profielen. Geschikte verbindingswartels: HELUquick.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met lage belasting.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible