PE gegolfde buizen PE-B 42,3 (25) grijs
Artikelnr. 93783
Itemdetails PE gegolfde buizen PE-B 42,3 (25) grijs
- Artikelnr.
- 93783
- Artikel omschrijving
- PE gegolfde buizen PE-B 42,3 (25) grijs
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 42,3
- Kleur
- grijs
- Binnen-Ø mm
- 35,5
- Nominale maat mm
- 36,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892379055
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens PE gegolfde buizen PE-B 42,3 (25) grijs
PE gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +70°C korte termijn tot +90°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 125 N (NW: 17) |
Details PE gegolfde buizen PE-B 42,3 (25) grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (PE)
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: basissen
Notities
-
- Voor fijne of grove profielen. Geschikte verbindingswartels: HELUquick.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met lage belasting.
Downloads PE gegolfde buizen PE-B 42,3 (25) grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen