PA gegolfde buizen PA12-F 12 grijs
Artikelnr. 920157
Itemdetails PA gegolfde buizen PA12-F 12 grijs
- Artikelnr.
- 920157
- Artikel omschrijving
- PA gegolfde buizen PA12-F 12 grijs
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,8
- Kleur
- grijs
- Binnen-Ø mm
- 12,0
- Nominale maat mm
- 12,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892379949
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens PA gegolfde buizen PA12-F 12 grijs
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +150°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 350 N (NW: 17) |
Details PA gegolfde buizen PA12-F 12 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 12
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Fijn of grof profiel. Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Kabelbeschermingsbuis voor zware toepassingen.
- Hoog flexibel en hoog draagvermogen.
Downloads PA gegolfde buizen PA12-F 12 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen