HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 0,75 mm²
Artikelnr. 11008504
Itemdetails HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 11008504
- Artikel omschrijving
- HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,4
- Cu factor per km
- 28,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 66,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892536298
- Douanetariefnummer
- 85444993
Technische gegevens HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: black