HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grijs 5 G 16 mm² Artikelnr. 21698
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • UL/CSA Goedgekeurde sleepkettingkabel
  • voor extreme mechanische belasting
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
21698
Artikel omschrijving
HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grijs 5 G 16 mm²
AWG (ongeveer)
6
Buiten-Ø mm (ongeveer)
25,9
Cu factor per km
1050,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1759,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892140617
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR kabelrupskabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 1.000 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : Speciaal-PP
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling over elke strenglaag, vanaf 4 mm² zonder vlieswikkeling
      • Binnenmantel: TPE
      • Vlieswikkeling
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • Afwisselende buigproef: getest op ca. 10 miljoen cycli
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Industriële toepassing: UL/CSA goedgekeurde sleepkabel voor gebruik in de machine- en gereedschapsfabricage, robotica en andere voortdurend bewegende machineonderdelen; voor permanent flexibele toepassingen die vrij kunnen bewegen zonder trekbelasting en zonder bewegingscontrole in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Een gladde PP-kernisolatie, snijbestendigheid en een PUR-buitenmantel met een lage hechting garanderen een optimale duurzaamheid en uitstekende kostenefficiëntie. Olie- en gassector: voor gebruik als besturings- en instrumentatiekabels op boorplatforms en schepen, bij landboringen en in chemische en petrochemische fabrieken; bestand tegen boorspoeling volgens NEK TS 606 en daardoor ideaal voor toepassingen met hoge prestaties zoals pompstations, compressoren, generatoren en noodstroomvoorzieningssystemen. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactgebied van de koperen vlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible