HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grijs 5 G 1,5 mm²
Artikelnr. 21669
- UL/CSA Approved Drag Chain Cable
- for extreme mechanical stress
- EMC-preferred type
Itemdetails HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grijs 5 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 21669
- Artikel omschrijving
- HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grijs 5 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12
- Cu-gewicht kg/km
- 129,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 235,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892140327
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grijs 5 G 1,5 mm²
PUR kabelrupskabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grijs 5 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : Speciaal-PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling over elke strenglaag, vanaf 4 mm² zonder vlieswikkeling
-
- Binnenmantel: TPE
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- Afwisselende buigproef: getest op ca. 10 miljoen cycli
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Industriële toepassing: UL/CSA goedgekeurde sleepkabel voor gebruik in de machine- en gereedschapsfabricage, robotica en andere voortdurend bewegende machineonderdelen; voor permanent flexibele toepassingen die vrij kunnen bewegen zonder trekbelasting en zonder bewegingscontrole in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Een gladde PP-kernisolatie, snijbestendigheid en een PUR-buitenmantel met een lage hechting garanderen een optimale duurzaamheid en uitstekende kostenefficiëntie. Olie- en gassector: voor gebruik als besturings- en instrumentatiekabels op boorplatforms en schepen, bij landboringen en in chemische en petrochemische fabrieken; bestand tegen boorspoeling volgens NEK TS 606 en daardoor ideaal voor toepassingen met hoge prestaties zoals pompstations, compressoren, generatoren en noodstroomvoorzieningssystemen. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactgebied van de koperen vlechtwerk aan.