Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 500,00 mm²

Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 500,00 mm² Artikelnr. 907829
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907829
Artikel omschrijving
Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 500,00 mm²
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
473
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
HELU-S-SV-CU 500
Lengte mm
140,0
Gewicht in kg/1000 stuk
473,0
doorsnede van / tot mm²
500,00
Binnen-Ø mm
31,0
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892426087
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Koperen stootverbinder

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind

Toepassing

      • Klembereik: vertinde aansluitmoffen voor ongespannen klemmen.
      • Type: Met draadstop

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible