Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²
Artikelnr. 907825
Itemdetails Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²
- Artikelnr.
- 907825
- Artikel omschrijving
- Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 116.3
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- HELU-S-SV-CU 185
- Lengte mm
- 75,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 116,3
- doorsnede van / tot mm²
- 185,00
- Binnen-Ø mm
- 19,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892426049
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²
Koperen stootverbinder |
Details Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
Toepassing
-
- Klembereik: vertinde aansluitmoffen voor ongespannen klemmen.
- Type: Met draadstop
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Downloads Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²
Accessoires
Producten die bij dit product passen