Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 4,00 mm²

Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 4,00 mm² Artikelnr. 907814
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907814
Artikel omschrijving
Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 4,00 mm²
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
2.1
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
HELU-S-SV-CU 4
Lengte mm
19,0
Gewicht in kg/1000 stuk
2,1
doorsnede van / tot mm²
4,00
Binnen-Ø mm
3,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892425936
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Koperen stootverbinder

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind

Toepassing

      • Klembereik: vertinde aansluitmoffen voor ongespannen klemmen.
      • Type: Met draadstop

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible