Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 150-12 Artikelnr. 90929
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90929
Artikel omschrijving
Tubular cable lug HELU-S-RK-S-CU-UL 150-12
doorsnede mm² (ca.)
150
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
71.5
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Stiftgat (M)
12
ø Stiftgat (a) in mm
13,0
ø Draadopname (d) in mm
16,5
Flensbreedte (b) in mm
19,0
Lengte (l) in mm
57,0
Gewicht in kg/1000 stuk
71,5
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892419119
Douanetariefnummer
85369010

Technical Data

Buisvormige kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Eigenschappen

      • smalle flens

Tests

      • certificeringen en goedkeuringen:
      • UL Dossiernummer E504132

Notities

      • Aanbevolen persmethode: WM persen
      • Legenda:
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Voor schakelinstallaties met beperkte ruimte

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible