Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 50,0-10
Artikelnr. 98280
Itemdetails Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 50,0-10
- Artikelnr.
- 98280
- Artikel omschrijving
- Tubular cable lug HELU-S-RK-N 50-10
- Stiftgat (M)
- 10
- ø Stiftgat (a) in mm
- 10,5
- ø Draadopname (d) in mm
- 10,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 20,0
- Lengte (l) in mm
- 39,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 31,0
- doorsnede van / tot mm²
- 50,00
- Dikte mm
- 2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892419362
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 50,0-10
Buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Temperatuurbereik | tot +500°C |
Details Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 50,0-10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Nikkel
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Eigenschappen
-
- voor toepassingen bij hoge temperaturen
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Downloads Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 50,0-10
Accessoires
Producten die bij dit product passen