Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 2,5-6
Artikelnr. 97807
Itemdetails Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 2,5-6
- Artikelnr.
- 97807
- Artikel omschrijving
- Tubular cable lug HELU-S-RK-N 2.5-6
- Stiftgat (M)
- 6
- ø Stiftgat (a) in mm
- 6,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 2,3
- Flensbreedte (b) in mm
- 9,5
- Lengte (l) in mm
- 17,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 1,3
- doorsnede van / tot mm²
- 1,50 - 2,50
- Dikte mm
- 0.8
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892419201
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 2,5-6
Buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Temperatuurbereik | tot +500°C |
Details Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 2,5-6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Nikkel
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Eigenschappen
-
- voor toepassingen bij hoge temperaturen
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat