Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 70-20 Artikelnr. 907440
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907440
Artikel omschrijving
Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 70-20
doorsnede mm² (ca.)
70
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
55.2
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Stiftgat (M)
20
ø Stiftgat (a) in mm
21,0
ø Draadopname (d) in mm
13,5
Flensbreedte (b) in mm
31,0
Lengte (l) in mm
54,5
Gewicht in kg/1000 stuk
55,2
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892424281
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Buisvormige kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Eigenschappen

      • voor fijndradige geleiders
      • verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk

Notities

      • Aanbevolen persmethode: WM persen
      • Legenda:
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible