Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 25-6
Artikelnr. 907419
Itemdetails Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 25-6
- Artikelnr.
- 907419
- Artikel omschrijving
- Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 25-6
- doorsnede mm² (ca.)
- 25
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 14.7
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Stiftgat (M)
- 6
- ø Stiftgat (a) in mm
- 6,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 7,7
- Flensbreedte (b) in mm
- 16,0
- Lengte (l) in mm
- 32,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 14,7
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892424076
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 25-6
Buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 25-6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Eigenschappen
-
- voor fijndradige geleiders
-
- verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: WM persen
-
- Legenda:
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat