Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 16-12 Artikelnr. 907418
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907418
Artikel omschrijving
Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 16-12
doorsnede mm² (ca.)
16
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
11.8
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Stiftgat (M)
12
ø Stiftgat (a) in mm
13,0
ø Draadopname (d) in mm
6,0
Flensbreedte (b) in mm
20,0
Lengte (l) in mm
33,0
Gewicht in kg/1000 stuk
11,8
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892424069
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Buisvormige kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Eigenschappen

      • voor fijndradige geleiders
      • verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk

Notities

      • Aanbevolen persmethode: WM persen
      • Legenda:
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible