Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 300-12
Artikelnr. 907395
- Buisvormige kabelschoen
Itemdetails Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 300-12
- Artikelnr.
- 907395
- Artikel omschrijving
- Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 300-12
- doorsnede mm² (ca.)
- 300
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 211.8
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Stiftgat (M)
- 12
- ø Stiftgat (a) in mm
- 13,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 24,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 44,0
- Lengte (l) in mm
- 82,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 211,8
- Stuk per verpakkingseenheid
- 20
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892423840
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 300-12
Buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 300-12
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- UL Dossiernummer E504132
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: WM persen
-
- Legenda:
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat