Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 25-14
Artikelnr. 907341
- Buisvormige kabelschoen
Itemdetails Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 25-14
- Artikelnr.
- 907341
- Artikel omschrijving
- Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 25-14
- doorsnede mm² (ca.)
- 25
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 16.6
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Stiftgat (M)
- 14
- ø Stiftgat (a) in mm
- 15,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 7,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 22,0
- Lengte (l) in mm
- 39,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 16,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892423307
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 25-14
Buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 25-14
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- UL Dossiernummer E504132
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: WM persen
-
- Legenda:
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat