Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 25-6 Artikelnr. 907337
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • Buisvormige kabelschoen

Itemdetails

Artikelnr.
907337
Artikel omschrijving
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 25-6
doorsnede mm² (ca.)
25
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
13.1
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Stiftgat (M)
6
ø Stiftgat (a) in mm
6,4
ø Draadopname (d) in mm
7,0
Flensbreedte (b) in mm
15,0
Lengte (l) in mm
31,5
Gewicht in kg/1000 stuk
13,1
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892423260
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Buisvormige kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Tests

      • certificeringen en goedkeuringen:
      • UL Dossiernummer E504132

Notities

      • Aanbevolen persmethode: WM persen
      • Legenda:
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible