Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 16-6

Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 16-6 Artikelnr. 907467
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907467
Artikel omschrijving
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 16-6
doorsnede mm² (ca.)
16
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
10.2
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Stiftgat (M)
6
ø Stiftgat (a) in mm
6,4
ø Draadopname (d) in mm
5,5
Flensbreedte (b) in mm
12,0
Gewicht in kg/1000 stuk
10,2
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892421860
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Schuine buisvormige kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 45°
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Tests

      • certificeringen en goedkeuringen:
      • UL Dossiernummer E504132

Notities

      • Aanbevolen persmethode: WM persen
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible