Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 95mm² Artikelnr. 93270
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93270
Artikel omschrijving
Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 95mm²
doorsnede mm² (ca.)
95
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
88.4
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Type
HELU-S-PV-CU-DIN 95
Lengte mm
70,0
Gewicht in kg/1000 stuk
88,4
Type code
19
Binnen-Ø mm
13,5
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892427039
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Koperen persverbinder volgens EN 13600 E-Cu verbinding

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind

Notities

      • De code geeft het vereiste zeskantige kleminzetstuk aan.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter
      • L - Lengte

Toepassing

      • Klemaansluitmoffen voor ongespannen klemmen van geleiders volgens DIN 46267.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible