Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 16mm²
Artikelnr. 93265
Itemdetails Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 16mm²
- Artikelnr.
- 93265
- Artikel omschrijving
- Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 16mm²
- doorsnede mm² (ca.)
- 16
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 14.9
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Type
- HELU-S-PV-CU-DIN 16
- Lengte mm
- 50,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 14,9
- Type code
- 8,5
- Binnen-Ø mm
- 5,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892426988
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 16mm²
Koperen persverbinder volgens EN 13600 E-Cu verbinding |
Details Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 16mm²
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
Notities
-
- De code geeft het vereiste zeskantige kleminzetstuk aan.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d - Binnendiameter
- L - Lengte
Toepassing
-
- Klemaansluitmoffen voor ongespannen klemmen van geleiders volgens DIN 46267.
Downloads Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 16mm²
Accessoires
Producten die bij dit product passen