Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 500/400 Artikelnr. 907862
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907862
Artikel omschrijving
Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 500/400
doorsnede Cu SE mm²
400
Cu factor per km
38,0
Al factor per km
44,0
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
525
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Lengte mm
185,0
Gewicht in kg/1000 stuk
643,6
Binnen-Ø Al
29,0
Binnen-Ø Cu
27,5
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892426551
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Aluminium-koper persconnector
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5 Cu volg. DIN EN 13601
      • Oppervlak: blank

Notities

      • Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgesloten met een plastic dop.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d1 - Binnendiameter van draadaansluiting, koperzijde
      • d2 - Binnendiameter van draadaansluiting, aluminium zijde
      • L - Lengte

Toepassing

      • Persconnector voor aluminium geleiders, spanningsvrij

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible