Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 120/120
Artikelnr. 907859
Itemdetails Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 120/120
- Artikelnr.
- 907859
- Artikel omschrijving
- Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 120/120
- doorsnede Cu SE mm²
- 120
- Cu factor per km
- 20,0
- Al factor per km
- 22,0
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 66.1
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Lengte mm
- 103,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 108,3
- Binnen-Ø Al
- 14,7
- Binnen-Ø Cu
- 15,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892426520
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technical Data Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 120/120
Aluminium-koper persconnector | |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 120/120
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5 Cu volg. DIN EN 13601
-
- Oppervlak: blank
Notities
-
- Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgesloten met een plastic dop.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d1 - Binnendiameter van draadaansluiting, koperzijde
- d2 - Binnendiameter van draadaansluiting, aluminium zijde
- L - Lengte
Toepassing
-
- Persconnector voor aluminium geleiders, spanningsvrij
Downloads Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 120/120
Accessoires
Producten die bij dit product passen