Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 300/300
Artikelnr. 906508
Itemdetails Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 300/300
- Artikelnr.
- 906508
- Artikel omschrijving
- Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 300/300
- doorsnede Cu SE mm²
- 300
- Cu factor per km
- 32,0
- Al factor per km
- 34,0
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 229
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Lengte mm
- 147,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 349,0
- Binnen-Ø Al
- 23,3
- Binnen-Ø Cu
- 24,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892426261
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 300/300
Aluminium-koper persconnector | |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 300/300
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5 Cu volg. DIN EN 13601
-
- Oppervlak: blank
Notities
-
- Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgesloten met een plastic dop.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d1 - Binnendiameter van draadaansluiting, koperzijde
- d2 - Binnendiameter van draadaansluiting, aluminium zijde
- L - Lengte
Toepassing
-
- Persconnector voor aluminium geleiders, spanningsvrij
Downloads Aluminium-koper persconnector HELU-S-PV-AL/CU 300/300
Accessoires
Producten die bij dit product passen