Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)
Artikelnr. 906520
Itemdetails Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)
- Artikelnr.
- 906520
- Artikel omschrijving
- Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)
- Lengte mm
- 210,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 359,0
- doorsnede van / tot mm²
- 400,00
- Type code
- 38,5
- Binnen-Ø mm
- 26,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428418
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)
Aluminium persconnector | |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5
-
- Oppervlak: blank
Notities
-
- De code geeft het vereiste zeskantige persinzetstuk aan.
- Artikelnummer 907835 is niet gestandaardiseerd.
- Moffen zijn voorgevuld met contactvet en afgesloten met een kunststof plug.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- Persconnector voor spanningsvrije verbindingen van geleiders ontworpen volgens DIN 46267 deel 2.
Downloads Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)
Accessoires
Producten die bij dit product passen