Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (120,00 - 150,00 mm²)

Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (120,00 - 150,00 mm²) Artikelnr. 906516
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906516
Artikel omschrijving
Aluminium persconnector HELU-S-PV-AL-DIN (120,00 - 150,00 mm²)
Lengte mm
105,0
Gewicht in kg/1000 stuk
86,4
doorsnede van / tot mm²
120,00 - 150,00
Type code
23
Binnen-Ø mm
14,7
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428371
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Aluminium persconnector
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5
      • Oppervlak: blank

Notities

      • De code geeft het vereiste zeskantige persinzetstuk aan.
      • Artikelnummer 907835 is niet gestandaardiseerd.
      • Moffen zijn voorgevuld met contactvet en afgesloten met een kunststof plug.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • Persconnector voor spanningsvrije verbindingen van geleiders ontworpen volgens DIN 46267 deel 2.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible