Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 185-8
Artikelnr. 907725
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 185-8
- Artikelnr.
- 907725
- Artikel omschrijving
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU 185-8
- doorsnede mm² (ca.)
- 185
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 185
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Stiftgat (M)
- 8
- ø Stiftgat (a) in mm
- 8,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 19,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 37,0
- Lengte (l) in mm
- 83,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 185,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892425653
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 185-8
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 185-8
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde buisvormige kabelogen in oogtype ontwerp voor schikkingsvolgorde RM. Buisafmetingen volgens DIN 46235.
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 185-8
Accessoires
Producten die bij dit product passen