Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 70-20
Artikelnr. 907712
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 70-20
- Artikelnr.
- 907712
- Artikel omschrijving
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU 70-20
- doorsnede mm² (ca.)
- 70
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 69.9
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Stiftgat (M)
- 20
- ø Stiftgat (a) in mm
- 21,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 11,3
- Flensbreedte (b) in mm
- 31,0
- Lengte (l) in mm
- 61,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 69,9
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892425523
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technical Data Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 70-20
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 70-20
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde buisvormige kabelogen in oogtype ontwerp voor schikkingsvolgorde RM. Buisafmetingen volgens DIN 46235.
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU 70-20
Accessoires
Producten die bij dit product passen