Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU-DIN 10-5
Artikelnr. 907680
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU-DIN 10-5
- Artikelnr.
- 907680
- Artikel omschrijving
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 10-5
- doorsnede mm² (ca.)
- 10
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 3.5
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Stiftgat (M)
- 5
- ø Stiftgat (a) in mm
- 5,3
- ø Draadopname (d) in mm
- 4,4
- Flensbreedte (b) in mm
- 10,0
- Lengte (l) in mm
- 27,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 3,8
- Type code
- 6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892425202
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU-DIN 10-5
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU-DIN 10-5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code van het type geeft aan welke zeskantige kleminzet vereist is.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Voor geleiderregeling RM, volgens DIN 46235.
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU-DIN 10-5
Accessoires
Producten die bij dit product passen